24532.0023 - 접히는 손잡이
회전형

d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24532.0023
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 111 g
접히는 손잡이

재질

축 부분

  • 스틸, 흑색처리

손잡이

  • 플라스틱, 검은색, 무광

작동

작동 위치에서 손잡이가 잠긴다. 손잡이를 접기 위해서는 축 방향으로 당겨서 재껴야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24532.0023