24512.0020 - T-손잡이

버전
그림
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24512.0020
문서
T-손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 31 g
T-손잡이

재질

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24512.0020