선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리
이 폼목은 24590.0420 - 핸드휠 DIN 950 경금속 / 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN 950 경금속 (EH 24590.)
핸드휠
기계 핸들 DIN 39 EH 24450.
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.