24570.0111 - 디스크 타입 핸드휠
DIN 3670

후면쪽에 잡기 위한 홈이 있음

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

이 폼목은 24570.0111 - 디스크 타입 핸드휠 DIN 3670 / 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음 (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 디스크 타입 핸드휠 DIN 3670 (EH 24570.)

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24570.0111
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 284 g
디스크 타입 핸드휠

재질

핸드휠

  • 알루미늄 주물

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24570.0111