24750.0354 - 스크류가 있는 별모양 손잡이
플라스틱

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
파란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0354
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 파란색 RAL 5015와 유사

손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사

나사

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24750.0354