이 별 모양 그립 나사는 DIN 6336에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 이러한 별 모양 그립 나사는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.
이 폼목은 24741.0115 - 스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 (EH 24741.)