24690.0643 - 별모양 손잡이
스텐레스 스틸, 일체형

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).

이 폼목은 24690.0643 - 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 / 나사선 없는 내부 막힌 홈 (d1: 40 mm, d2 h7: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형 (EH 24690.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0643
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 131 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24690.0643