틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.
이 폼목은 24691.1340 - 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 / 암나사 타입, 드릴 가공 (d1: 40 mm, d2: 14 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 (EH 24691.)