24660.0850 - 별모양 손잡이
DIN 6336 경금속

별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

이 폼목은 24660.0850 - 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 / 암나사, 막힌 홈, E 형 (d1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 경금속 (EH 24660.)

버전
그림
표면
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
제품 번호:
24660.0850
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 63 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24660.0850