24310.0980 - U-핸들

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

베어링 와셔 버전과 같은 디자인.

넓은 써포트 표면때문에 베어링 와셔는 필요하지 않다.

이 폼목은 24310.0980 - U-핸들 / (d1: 16 mm, l ±0,5: 300 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 (EH 24310.)

재질
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0980
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 603 g
U-핸들

재질

손잡이

  • 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24310.0980