24300.0390 - U-핸들

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

이 폼목은 24300.0390 - U-핸들 / 알루미늄, 검정색 (b: 26 mm, l1 ±0,25: 400 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 (EH 24300.)

버전
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
알루미늄, 검정색
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h [mm]:
57 mm
제품 번호:
24300.0390
문서
U-핸들
  • 알루미늄, 검정색, 알루미늄 Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • l2: 417 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • 무게: 445 g
U-핸들

재질

손잡이

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사

조립

후면 설치 핸들

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24300.0390