U-핸들 와셔 있음

EH 24310.

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

귀하의 선택에 따라 49 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0670
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 183 g
show article view
U-핸들

재질

손잡이

  • 스틸, 크롬 도금
  • 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

써포트 와셔

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리
  • 스테인리스 스틸

조립

써포팅 와셔가 고른 표면을 제공. 적합한 와셔는 느슨한 형태로 결속됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24310. U-핸들 – 와셔 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요