귀하의 선택에 따라 30 건이 조회되었습니다.
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 20 mm
- l1 ±0,25: 112 mm
- l2: 124 mm
- a: 13 mm
- d: 5,4 mm
- h1: 49 mm
- h2: 19 mm
- r: 13 mm
- 실린더 스크류 용: M5
- 무게: 258 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 20 mm
- l1 ±0,25: 128 mm
- l2: 140 mm
- a: 13 mm
- d: 5,4 mm
- h1: 51 mm
- h2: 19 mm
- r: 13 mm
- 실린더 스크류 용: M5
- 무게: 293 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 20 mm
- l1 ±0,25: 160 mm
- l2: 172 mm
- a: 13 mm
- d: 5,4 mm
- h1: 51 mm
- h2: 19 mm
- r: 13 mm
- 실린더 스크류 용: M5
- 무게: 345 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 26 mm
- l1 ±0,25: 128 mm
- l2: 140 mm
- a: 17 mm
- d: 6,4 mm
- h1: 57 mm
- h2: 17 mm
- r: 19 mm
- 실린더 스크류 용: M6
- 무게: 455 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 26 mm
- l1 ±0,25: 160 mm
- l2: 172 mm
- a: 17 mm
- d: 6,4 mm
- h1: 57 mm
- h2: 17 mm
- r: 19 mm
- 실린더 스크류 용: M6
- 무게: 542 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
- b: 26 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- l2: 216 mm
- a: 17 mm
- d: 6,4 mm
- h1: 57 mm
- h2: 17 mm
- r: 19 mm
- 실린더 스크류 용: M6
- 무게: 651 g
show article view
재질
손잡이
- 알루미늄, 속이 빔, 밝은색, 손잡이 부위-연마처리
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, 검은색, RAL 9005 와 유사
- 스테인리스 스틸, 무광 블라스트
조립
장착은 실린더 나사를 사용해 작동측에서 이루어집니다.
데이터시트 EH 24300. U-핸들 – 전면 설치형
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.