22860.0116 - 유면 게이지

유면 게이지는 과도한 압력이 없는 오일 탱크의 유량을 확인할 때 사용할 수 있다.

이 폼목은 22860.0116 - 유면 게이지 / 오일 위치 표시기 있음 (d1: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 유면 게이지 (EH 22860.)

버전
d1 [mm]
위치 홀 D - H11 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
오일 위치 표시기 있음
d1 [mm]:
16 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22860.0116
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 있음
  • d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b 최소: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • 위치 홀 D H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 9,2 g
유면 게이지
제품
제품 번호
가능
제품:
해당 치수용 키
치수 d1: 16 mm
제품 번호:
22860.0816
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • 무게: 16 g

재질

씰 링

  • 오일과 가솔린에 견딤

반사경

  • 플라스틱, 흰색

링 너트

  • 알루미늄 Al

유면게이지

  • 플렉시 유리 (PMMA) 투명

조립

직경 ∅ H11의 홀에 나사없이 끼울 수 있음. 링 너트를 사용하여 씰링

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22860.0116