귀하의 선택에 따라 72 건이 조회되었습니다.
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 공구강
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 18 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 18 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- b: 5,6 mm
- 위치 홀 D1 H7: 18 mm
- 무게: 92 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,7 mm
- 위치 홀 D1 H7: 4 mm
- 무게: 1,5 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 2 mm
- 위치 홀 D1 H7: 6 mm
- 무게: 3,2 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 7 mm
- 무게: 5,3 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 8 mm
- 무게: 8 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,76 mm
- 위치 홀 D1 H7: 10 mm
- 무게: 16 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 위치 홀 D1 H7: 12 mm
- 무게: 25 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 볼 타입 납작한 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 14 mm
- 무게: 46 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 위치 홀 D1 H7: 5 mm
- 무게: 2,4 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- 위치 홀 D1 H7: 6 mm
- 무게: 2,9 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 위치 홀 D1 H7: 8 mm
- 무게: 6 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 10 mm
- 무게: 12 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 15 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 위치 홀 D1 H7: 12 mm
- 무게: 21 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 17 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 14 mm
- 무게: 34 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 20 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 위치 홀 D1 H7: 16 mm
- 무게: 51 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 20 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 20 mm
- 무게: 101 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 25 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 25 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- 위치 홀 D1 H7: 25 mm
- 무게: 176 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 30 mm
- d2 n6: 30 mm
- d3 -0,01 -0,05: 30 mm
- d4: M6
- l1: 30 mm
- l2: 30 mm
- l3: 8 mm
- t: 12 mm
- r: 8 mm
- 위치 홀 D1 H7: 30 mm
- 무게: 307 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 40 mm
- d2 n6: 40 mm
- d3 -0,01 -0,05: 40 mm
- d4: M6
- l1: 40 mm
- l2: 40 mm
- l3: 10 mm
- t: 12 mm
- r: 10 mm
- 위치 홀 D1 H7: 40 mm
- 무게: 729 g
show article view
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 공구강
- d1 g6: 50 mm
- d2 n6: 50 mm
- d3 -0,01 -0,05: 50 mm
- d4: M6
- l1: 50 mm
- l2: 50 mm
- l3: 12 mm
- t: 12 mm
- r: 12 mm
- 위치 홀 D1 H7: 50 mm
- 무게: 1422 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 5 mm
- d2 n6: 5 mm
- d3 -0,01 -0,05: 5 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 6 mm
- l2: 5 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 위치 홀 D1 H7: 5 mm
- 무게: 1,8 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M3
- l1: 8 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 5 mm
- r: 1 mm
- 위치 홀 D1 H7: 6 mm
- 무게: 3,4 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 10 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 위치 홀 D1 H7: 8 mm
- 무게: 6 g
show article view
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
- 편평한 볼, 단차 없음 – 그림 3, 스테인리스 스틸
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 13 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 위치 홀 D1 H7: 10 mm
- 무게: 12 g
show article view
재질
- 공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 연마처리, 표면 열처리
데이터시트 EH 22630. 위치 핀 – 볼타입
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.