22690.0626 - 패드
조절형

조절형 클램핑 핀은 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용 가능함.

이 폼목은 22690.0626 - 패드 조절형 / 널링된 표면 (d: M6, l1 ±1,5: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 조절형 (EH 22690.)

버전
그림
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22690.0626
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 최소: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 무게: 6,7 g
패드

재질

패드

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10.9, 흑색처리 / 표면 강화 처리

너트

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8 (ISO 4035), 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22690.0626