22270.0136 - 샤프트-엔드 와셔

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
제품 번호:
22270.0136
문서
샤프트-엔드 와셔
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • 무게: 28 g
샤프트-엔드 와셔

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22270.0136