22280.0008 - 고정형 C-와셔
DIN 6371 접시모양 스크류 DIN 923 이 있는 형

일반 - d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
해당 나사 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
일반 d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
해당 나사 [mm]:
M6 x 10 mm
제품 번호:
22280.0008
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 해당 나사: M6 x 10 mm
  • 무게: 81 g
고정형 C-와셔

재질

접시모양 스크류

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

고정형 C-와셔

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

조립

고정형 C-와셔는 제품에 포함된 볼트를 이용해 양 쪽 방향에서 설치할 수 있다. 시계방향과 반시계 방향으로의 회전 방법이 선택 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22280.0008