22880.0062 - Expander® 씰링 플러그
스텐레스 스틸 몸체

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.

제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

이 폼목은 22880.0062 - Expander® 씰링 플러그 스텐레스 스틸 몸체 / 스테인레스 스틸 몸체, 스틸 볼  (d1: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 스텐레스 스틸 몸체 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
제품 번호:
22880.0062
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스테인레스 스틸 몸체, 스틸 볼 
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 최대: 10,6 mm
  • l3 최소: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 무게: 9,7 g
Expander 씰링 플러그

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • 롤러 베어링 스틸, 열처리, 담금질 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22880.0062
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼