22880.0409 - Expander® 씰링 플러그
축이 있는 형

Expander® 씰링 플러그는 액체사용 시 홀을 안전하고 빠르게 그리고 경제적으로 씰링하는 데 사용한다. 즉, 지그 픽스쳐에서 드릴링 홀 작업 시 사용. 긴 축이 있는 씰링 플러그를 사용할 때, 사용하기 쉬운 조립 장치를 사용하여 조립할 수 있다.

몸체와 핀은 미리 조립되어 자동공정에 적합.

제품 정보 페이지에 있는 기술자료 참조.

이 폼목은 22880.0409 - Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 / (d1: 9 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
제품 번호:
22880.0409
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 43 mm
  • l3 최대: 11 mm
  • l4 최대: 17 mm
  • 무게: 8,1 g
Expander 씰링 플러그

재질

몸체

  • 표면 경화처리 스틸, 가열 냉각처리

  • 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22880.0409
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼