22594.0005 - 써포트 다리
충격 완화

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

써포트 다리와 고무 발은 댐핑, 소음 감소, 민감한 지지 표면의 손상을 보호한다.

이 폼목은 22594.0005 - 써포트 다리 충격 완화 / (d1: 19 mm, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 충격 완화 (EH 22594.)

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [N]:
240 N
제품 번호:
22594.0005
문서
써포트 다리
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • WS: 3 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 240 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 12 g
써포트 다리

재질

몸체

  • NBR

나사

  • 스틸, 아연 도금처리

원판 (디스크-disc)

  • 스틸, 아연 도금처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22594.0005