전기 연결이나 로케이팅, 그리고 고정하는 데 사용된다.
이 폼목은 22090.0040 - 스프링 플런저 양쪽형 / (d1: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 양쪽형 (EH 22090.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.