스프링 플런저 움직이는 볼 / 내부 육각렌치

EH 22031.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

움직이는 볼로 상대물의 마모를 최소화 할 수 있음. 또한 상대물에 따라서 확실하게 볼이 잠길 수 있음.

플라스틱 베어링으로 인해 전기 절연 효과를 지님.

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
제품 번호:
22031.0005
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,8 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
제품 번호:
22031.0006
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22031.0008
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 16 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
제품 번호:
22031.0010
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 7,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22031.0012
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
제품 번호:
22031.0016
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 38 N
  • 스프링력1) F2: ~ 68 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 30 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22031.0045
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22031.0046
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
제품 번호:
22031.0048
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 23 N
  • 스프링력1) F2: ~ 40 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
제품 번호:
22031.0050
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 28 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 7,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
제품 번호:
22031.0052
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 77,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
제품 번호:
22031.0056
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 50 N
  • 스프링력1) F2: ~ 88,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 30 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
제품 번호:
22031.0205
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 6,8 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
제품 번호:
22031.0206
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,3 N
  • 스프링력1) F2: ~ 10 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
제품 번호:
22031.0208
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 16 N
  • 스프링력1) F2: ~ 24 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
제품 번호:
22031.0210
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 18,8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 31,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
제품 번호:
22031.0212
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 24 N
  • 스프링력1) F2: ~ 49 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
제품 번호:
22031.0216
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 38 N
  • 스프링력1) F2: ~ 68 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 30 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
제품 번호:
22031.0245
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 0,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 14 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
제품 번호:
22031.0246
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 0,7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11 N
  • 스프링력1) F2: ~ 16 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 1,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
제품 번호:
22031.0248
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 18 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 0,95 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 23 N
  • 스프링력1) F2: ~ 40 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 3,7 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
제품 번호:
22031.0250
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 1,4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 28 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 7,4 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
제품 번호:
22031.0252
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 26 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 36,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 77,3 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
제품 번호:
22031.0256
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 3,1 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 50 N
  • 스프링력1) F2: ~ 88,7 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 90 °C
  • 무게: 31 g
show article view
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

베어링

  • 플라스틱

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22031. 스프링 플런저 – 움직이는 볼 / 내부 육각렌치
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요