스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
스프링 플런저는 자체 클램핑을 통해 위치 홀의 공차를 최대 0.008" (인치) 보정한다. 이에 따라 위치 홀의 가공 비용을 절약할 수 있다.
이 폼목은 2B080.0080 - 스프링 플런저 민자형, 칼라와 볼이 있는 형, 셀프-클램핑 – INCH / (d1 +0,004: 5/16 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형, 칼라와 볼이 있는 형, 셀프-클램핑 – INCH (EH 2B080.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
신축성 있는 디자인의 몸체로 인해서, 큰 치수의 홀에 적용하거나 바로 마운팅이 가능하다.