스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 22080.0367 - 스프링 플런저 민자형 / 칼라없음 / 스텐레스 스틸, 고하중 스프링 (d1 ±0,04: 4,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형 / 칼라없음 (EH 22080.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
로케이팅 홀은 각각의 개별 적용에 맞추어야 함. 쉽게 조립하기 위해서는 F8 사이즈의 홀을, 꽉 맞게 조립하기 위해서는 H9 홀을 추천함.