제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.
이 폼목은 22070.0630 - 스프링 플런저 긴형 / 열처리 스틸 몸체, 일반 하중 스프링, 잠금장치 없음 (d1: M22, l1: 130 mm, 스트로크 s: 21 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 긴형 (EH 22070.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.