제품을 탈착 할 때 혹은 압력을 가하거나 들어올릴 때 사용.
이 폼목은 22070.0336 - 스프링 플런저 긴형 / 스테일린스 스틸, 고하중 스프링력, 나사산 잠금 (d1: M16, l1: 58 mm, 스트로크 s: 15 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 긴형 (EH 22070.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사산 잠금 : 폴리아미드 전체 코팅 (자세한 내용은 기술 데이터 시트를 참고 바람)
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.