스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
정확한 나사 깊이는 머리에 의해 규정됨.
이 폼목은 22050.1120 - 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 / 머리 있는 형 / 스틸, 고하중 스프링 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 / 머리 있는 형 (EH 22050.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
M 4 / M 5의 경우 l3 참조