위치 부싱은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.
부식 및 벗겨짐 방지.
이 폼목은 22350.0956 - 로케이팅 부싱 리프팅 핀용 / (d1 H11: 20 mm, d2: M36 x 2 mm, 일반 길이용: 75 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 리프팅 핀용 (EH 22350.)
안전한 공차 및 일관된 기능.
다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.
미관통 구멍에도 적용 가능.
얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.