높은 내구성을 가진 리프팅 부품으로써 빠르고 쉽게 사용 가능. 움직이는 고리 부위와 의도하지 않은 잠금풀림을 방지하는 잠금 스터드. 가공물에 장착하는 특별한 리프팅 장치 예)링 볼트를 위한 나사산 등은 필요 없다.
모든 버전은 부식에 대한 저항 있음.
이 폼목은 22350.0635 - 리프팅핀 자체-체결 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 리프팅 핀 자체-체결 (EH 22350.)
핀 부분
누름 단추
고리
스프링
간단한 H11 홈만 있으면 충분함.
각 리프팅핀은 EC선언과 설명서가 포함되어 있음.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음