인덱스 볼트의 조립 보조 부품 혹은 응용 범위의 확대를 위함.
인덱스 플런저 치수 6, 8 그리고 10에도 사용.
이 폼목은 22120.0546 - 마운팅 블록 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 / 인덱스 볼트 / 인덱스 플런저에 수평인 고정 홀 (d1: M16 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 블록 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용 (EH 22120.)
나사 핀