인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.
이 폼목은 22120.1068 - 인덱스 플런저 육각 칼라, 스테인리스 스틸 A4 / 열가소성 노브 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 최소: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 육각 칼라, 스테인리스 스틸 A4 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
잠금 너트
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.