인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
센서 인덱스 플런저는 인덱스 플런저의 위치를 사용자가 확인할 수 있음. L1 길이의 2/3가 장착될 때 센서가 작동. 전기 시그널을 통해 LED로 작동상태 직접 확인 가능
이 폼목은 22123.0112 - 인덱스 플런저 쎈서 포함 / 손잡이 있음 잠금장치 있음 (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 최소: 15 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 쎈서 포함 (EH 22123.)
몸체
잠금핀
손잡이
케이블
자석
센서
잠금 너트
손잡이 분리 불가능
센서 인덱스 플런저는 인덱스 플런저의 위치를 사용자가 확인할 수 있음. L1 길이의 2/3가 장착될 때 센서가 작동. 전기 시그널을 통해 LED로 작동상태 직접 확인 가능.
1. 센서를 센서 클립 측면으로 밀어 넣는다.
2. 센서 내부의 육각 나사를 손으로 조인다 (최대 0.1Nm 토크).
3. 센서 클립을 인덱스 플런저의 둥근 홈 부분에 끼워 넣는다.
4. 센서 클립을 돌려서 케이블의 유도방향을 조정한다.
Note:
간섭을 방지하기 위해, 인덱스 플런저에 자기장 적요을 피해야 함.
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).