비가공 상태 가공물 (평면볼, 널링면) 또는 사전 가공물 (평평한 볼, 평면)의 위치 제어를 위해 지그와 픽스쳐에 사용함.
평평한 표면이 있는 평면 볼 버전의 응답 정확도는 가공물에 따라 0.015-0.075 mm 이며 널링 표면인 경우 0.005 mm 이다.
시스템은 공압 / 배압에 의해 모니터링 되며 모니터링 유닛 (제품번호 22800.0701)로 관리된다.
이 폼목은 22800.0220 - 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 / 평평한 볼, 널링 면 () 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 쎈서 셀프-얼라이닝, 공압식 (EH 22800.)
볼
몸체
상세자료는 별도 요청.