사전 가공된 가공물의 지그 픽스쳐에 사용되며 위치 조정에 사용. 정밀도는 0.015 - 0.075 mm 로 가공물의 표면 상태와 연관됨. 접촉 제어는 압축 공기의 역류 감지에 의해서 이루어지며, 모니터링 장치에 표시됨.
이 폼목은 22800.0400 - 위치 쎈서 공압식 / 홀딩 바 있음 () 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 쎈서 공압식 (EH 22800.)
패드
씰
써포팅 바
플러그-인 니플
상세자료는 별도 요청.