검사 유닛에서 신호를 케이블 없이 수신하는 용도로 사용.
안테나는 검사 유닛으로부터 무선 신호를 수신한 뒤 케이블 연결을 통해 수신기에 입력으로 전송한다. 해당 출력 (Make-contact) 이 활성화 된다. 각 수신기마다 최대 4개의 무선 채널을 수신할 수 있다.
이 폼목은 22810.9020 - 무선 수신기 검사 유닛용 / 범용 라디오 수신기 및 라디오 안테나 (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 무선 수신기 검사 유닛용 (EH 22810.)
상세자료는 별도 요청.