스프링 스틸 시트가 있는 측면 스프링 플런저는 간단하고 안정적으로 가공물, 부품의 고정, 픽스쳐 플레이트에 적용 될 수 있다. (예 : 판 형태의 소재 마운팅 또는 지그 픽스쳐 구성 전의 클램핑 공정)
양쪽형은 순차적인 클램핑이 가능.
h1 이하에서는 다운 홀드 효과가 발생함.
이 폼목은 22160.0006 - 측면 스프링 플런저 스프링 스틸 시트 있음 / 한쪽면 (l1 ±1: 55 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 스프링 플런저 스프링 스틸 시트 있음 (EH 22160.)
스프링 엘레멘트