22150.0470 - 측면 플런저
나사형, 씰링이 있는 타입

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

이 폼목은 22150.0470 - 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입 / 경하중 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, 스프링력 F 최대1: ~ 20 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입 (EH 22150.)

재질
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
스프링력 F - 최대1) ~ [N]
스트로크 s [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
핀:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대1) ~ [N]:
~ 20 N
스트로크 s [mm]:
0,8 mm
제품 번호:
22150.0470
문서
측면 플런저
  • 핀: 열가소성 플라스틱/경하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대1): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • 스트로크 s: 0,8 mm
  • WS: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2,6 g
측면 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M12
제품 번호:
22150.0820
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • 무게: 76 g

재질

  • CR

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

특징

경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링

조립

측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22150.0470
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저