귀하의 선택에 따라 36 건이 조회되었습니다.
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,1 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,4 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 5,9 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 6,4 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 6,9 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 20 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,9 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 50 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 50 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,3 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- x1): 1,7 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,8 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,9 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 5,4 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 6,6 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,1 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,7 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 40 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,6 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 75 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 75 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9,6 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- x1): 2 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 10 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 19 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 150 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 20 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 200 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 21 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
- 핀: 스틸/경하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 28 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 150 N
- 핀: 스틸/일반 하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 29 g
show article view
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 200 N
- 핀: 스틸/고하중
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 스프링력 F 최대2): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- 스트로크 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- x1): 3,4 mm
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 30 g
show article view
재질
몸체
스프링
- 스테인리스 스틸
- 스틸, 흑색처리
- 스틸, 아연 도금처리
핀
- 스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M12 mm
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M18 x 1,5 mm
- 조립 툴
- d1: M18 x 1,5 mm
- 무게: 137 g
특징
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
일반 하중 스프링력 = 스틸 스프링, 흑색처리
고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리
조립
측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.
마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 센터 거리
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 좌표축
s = 스트로크
z = 고정핀 직경
x에 대한 계산식 :
y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s
y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
데이터시트 EH 22150. 측면 플런저 – 나사형, 씰링이 없는 타입
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.