압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
칩과 오염물에 대비한 씰처리.
이 폼목은 2B150.1125 - 측면 플런저 민자형, 씰 있음, 암나사 있음 - INCH / 경하중 (d1: 7/16 내부, d2: #8-32, 스프링력 F 최대1: ~ 9 lb) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰 있음, 암나사 있음 - INCH (EH 2B150.)
씰
몸체
탭이 난 와셔
스프링
개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수있다.
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
마운팅 홀의 중심간격 계산식 :
l0 = z/2 + w + x
l0 = 중심간격
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 스트로크
z = 고정핀 직경
가공물을 위한 계산값 x는 : x = d2/2 - s
압입식 설치