가공물의 위치 선정 및 정렬용
슬라이드 베어링에 의해서 볼은 영구적으로 회전 가능하며, 가공물의 표면이 보호된다.
온도가 > 20°C 일 때 운반수치는 선형으로 감소한다. (예 : 90°C 일 때 베어링 하중 지지 최대 용량은 60%)
이 폼목은 22752.0166 - 볼 캐스터 나사 고정 방식, 일반 베어링 / (d1: M16, l1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 나사 고정 방식, 일반 베어링 (EH 22752.)
베어링
볼