위치 부싱과의 결합을 통해서 빠르고 쉽게 부품들을 볼 잠금 커넥터에 연결할 수 있다.
위치 부싱은 스텐레스 스틸로 만들어진다. 세가지 유형이 있으며 목재 (그림 2, 그림 4)에 장착 할 수 있다. 다른 버전 (그림 3)과 홀딩 (그림5, 그림6)은 플라스틱에 장착 가능하다. 그림 2과 그림 3 그림 5의 부싱은 4x90 °으로 맞물릴 수 있다. 부싱 (그림 4, 그림 6) 안에서 볼 잠금 커넥터는 회전 할 수 있다.
견고한 제품이며, 스테인레스 스틸로 만들어진다. 볼 잠금 커넥터는 유지 보수가 필요 없으며, 소리가 나지 않고 분실 우려가 없다.
이 폼목은 22330.0409 - 볼 잠금 커넥터 자체 체결, 홀더 있음, 컴팩트한 구조 / 부싱, 나무에 고정, 회전가능 (일반 직경 d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 9 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 잠금 커넥터 자체 체결, 홀더 있음, 컴팩트한 구조 (EH 22330.)
부싱
스페셜 타입 별도 요청.
나무에 고정 (그림 2 와 그림 4)
노트 : 안전 볼트의 파일럿 홀을 위한 보어의 직경(D2) 은 사용되는 스크류에 따라 결정된다.
플라스틱에 고정 (그림 3)
노트 : 위치홀을 위한 보어의 직경은 플라스틱의 경도에 따라 결정된다.