22760.0120 - 돌출 스크류
황동 핀

나사산 스크류는 나사 스핀들, 축, 샤프트 및 표면처리 부품의 부드러운 클램핑 또는 프레스 작업에 사용할 수 있습니다.

이 폼목은 22760.0120 - 돌출 스크류 황동 핀 / 황동 핀 (d1: M12, l1: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 돌출 스크류 황동 핀 (EH 22760.)

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
WS [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
WS [mm]:
6 mm
제품 번호:
22760.0120
문서
돌출 스크류
  • 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 6,4 g
돌출 스크류

재질

패드

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22760.0120
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보