정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.
움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.
이 폼목은 22700.0276 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 회전되지 않는 볼 / 평평한 볼, 널링 면 (d1: M20, l2: ~ 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 회전되지 않는 볼 (EH 22700.)
볼
나사
참조: 스크류 나사 런아웃은 l4 고려되야 함!
회전되지 않는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.