위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.
이 폼목은 22710.0242 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 둥근 볼 / 둥근 볼 (d1: M24, l1: ~ 64,7 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 둥근 볼 (EH 22710.)
볼
나사
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.