22720.0784 - 볼이 끝에 달린 스크류
머리 없음, 둥근볼

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

위치를 잡는 용도 혹은 일정하게 고르지 않은 표면을 클램핑, 조임 혹은 써포트 하는 데 사용.

이 폼목은 22720.0784 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼 / 둥근 볼 (d1: M8, l1: 21,2 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 둥근볼 (EH 22720.)

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
둥근 볼
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
22720.0784
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 둥근 볼, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 15 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 5,2 g
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22720.0784
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보