세트 칼라

EH 25069.

일체형과 분할형의 두가지 타입. 보편적인 적용.

높은 클램핑력의 셋 칼라.

귀하의 선택에 따라 64 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
9 mm
제품 번호:
25069.0306
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 6 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 무게: 15 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
22 mm
s [mm]:
9 mm
제품 번호:
25069.0308
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 8 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: M3
  • s: 9 mm
  • x: 1 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 무게: 20 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
26 mm
s [mm]:
11 mm
제품 번호:
25069.0310
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 10 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 1,6 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 31 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
제품 번호:
25069.0312
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 39 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
32 mm
s [mm]:
11 mm
제품 번호:
25069.0314
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 14 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • WS: 3 mm
  • 무게: 43 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25069.0315
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 65 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25069.0316
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 16 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 64 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0318
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 18 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 103 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
42 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0320
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 20 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0,6 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 98 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0322
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 135 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0325
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 122 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0328
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 28 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 165 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
55 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0330
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 153 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0332
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 187 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0335
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 35 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 170 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
65 mm
s [mm]:
15 mm
제품 번호:
25069.0340
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 H10: 40 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 189 g
show article view
세트 칼라

재질

나사

  • 스틸
  • 스테인리스 스틸

세트 칼라

  • 스틸, 검정색, 증기 산화
  • 스텐레스 스틸 1.4404
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25069. 세트 칼라
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
세트 칼라
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요