25069.0215 - 세트 칼라

일체형과 분할형의 두가지 타입. 보편적인 적용.

높은 클램핑력의 셋 칼라.

이 폼목은 25069.0215 - 세트 칼라 / 완전 분할형 (d1 H10: 15 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 (EH 25069.)

버전
그림
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H10 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25069.0215
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2, 스틸
  • d1 H10: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • s: 13 mm
  • x: 1,4 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 65 g
세트 칼라

재질

나사

  • 스틸

세트 칼라

  • 스틸, 검정색, 증기 산화
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25069.0215
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
세트 칼라