일자형과 분할형이 있다. 외경 10 mm 까지 가능한 클램핑 링은 쎈서나 스위치 등을 고정할 수 있다. 피스톤 바의 리미트 스위치 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.
강한 클램핑력을 갖는 스텐레스 스틸 재질의 클램핑 링.
이 폼목은 25070.0016 - 세트 칼라 쎈서 어댑터 있음 / 반 분할형 (d1 H8: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 쎈서 어댑터 있음 (EH 25070.)
나사
세트 칼라