재질 순도가 높기 때문에 이 버전은 위생 요구사항이 많은 모든 유형의 응용 분야에 적합하다. (예 : 식품 관련 산업)
탄성 앤드-스톱으로 사용
엔드-스톱 버퍼는 실리콘 고무로 만들어 졌으며, 일반 고무 엔드-스톱 버퍼에 비해서 넓은 온도 범위를 가지고 있다.
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25151.0121 - 실리콘 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 / 수나사 타입 (d1: 19 mm, d2: M5, l2: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 실리콘 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 (EH 25151.)
써포트 와셔